Información interesante
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
IA industrial
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
Herramienta pelacables
CYCLOPS - Pelacables
CYCLOPS
-
Pelacables
1204481
Pelacables, para conductores y cables de 0 a 11 mm de diámetro
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Notas
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Pelacables
Datos de conexión
Conexión de conductores
Gama de secciones métrica
≤ 0,5 mm² ... 25 mm²
Dimensiones
Longitud
91 mm
Datos del material
Color
plateado
Cable/línea
Diámetro exterior del cable
0 mm ... 11 mm
Datos comerciales
Código de artículo
1204481
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
04
Clave de producto
BH3123
GTIN
4017918018924
Peso por unidad (incluido el embalaje)
44,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
44,7 g
Número de tarifa arancelaria
82032000
País de origen
GB
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
No aplicable
(no hay equipos eléctricos ni electrónicos)
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
2,253 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Buscado con frecuencia
Tenazas pelacables
Ayuda del producto