Información interesante
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
Herramienta pelacables
QUICK WIREFOX 18 EM - Cuchilla de repuesto
QUICK WIREFOX 18 EM
-
Cuchilla de repuesto
1207378
Cuchillas de repuesto, para QUICK WIREFOX 18
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Cuchilla
Dimensiones
Anchura
20 mm
Longitud
41 mm
Datos comerciales
Código de artículo
1207378
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BH312Z
GTIN
4017918194123
Peso por unidad (incluido el embalaje)
15,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
15,9 g
Número de tarifa arancelaria
82032000
País de origen
GB
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Homologaciones
EAC
ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
No aplicable
(no hay equipos eléctricos ni electrónicos)
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
4,08 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Buscado con frecuencia
Tenazas pelacables
Ayuda del producto