El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Marco para soporte de módulos, tamaño: B16, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), 0,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Marco para soporte de módulos