El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HC-STA-D07-BWSCM-M32-EL-AL - Carcasa
1672263

Carcasa roscada D7, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PA, altura: 32,5 mm, tapa de protección: sí, junta: sí, Estándar, para insertos de pines

Detalles de producto








Productos compatibles