El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Contacto crimpado, serie: HC-M-03, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 4 mm, sección de conexión: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , material contacto: Aleación de Cu