HC-CME-DD-71-M
-
Econnecteur de câble
1549643
Econnecteur de câble, número de polos: 71+PE, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión crimpada, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Para conectores en el armario de control
Detalles de producto
Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
Indicaciones de montaje | El uso adecuado prevé la utilización dentro de un armario de control protegido frente a acceso. En el lugar de uso en el armario de control debe tenderse correctamente el mazo de cables que debe conectarse y equiparse con una descarga de tracción. Puesto que la cara enchufable no pone a disposición ningún contacto de tierra (PE), debe asegurarse la puesta a tierra completa mediante el diseño del armario de control. |
Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
Número de polos | 71 |
Cara de enchufe | 71+PE |
Número de conexiones por polo | 1 |
Tipo de material del contacto | mecanizado |
estampado | |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Parámetros mecánicos | |
Diámetro de contacto | 1,6 mm |
Tecnología de conexión | |
Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
Número de conexiones por polo | 1 |
Conexión de conductores | |
Sección de conexión | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conexión AWG | 26 ... 14 |
Longitud a desaislar del conductor individual | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
6 mm (2,5 mm²) |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Corriente asignada | 10 A |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Ag |
Material soporte de contactos | PC |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
Código de artículo | 1549643 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF7ABZ |
GTIN | 4067923025417 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 43,73 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 42,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contacto crimpado 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contacto crimpado 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contacto crimpado 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contacto macho 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contacto crimpado 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contacto crimpado 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contacto crimpado 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contacto crimpado 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contacto crimpado 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contacto crimpado 1266247
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contacto crimpado 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contacto crimpado 1004382
-
HC-CME-DD-71-F-SNAP-L - Econnecteur de câble 1549639
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago