El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Marco de montaje para conectores HEAVYCON, parte superior para brida transversal, para partes inferiores con brida transversal HC-CIF...BFWD.. o para partes inferiores HC-CIF...BFFD.., para insertos de contactos de la construcción B16, con tornillos M4 con cabeza de hexágono interior 3 mm, para carriles simétricos NS35/7,5