El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Inserto de contactos, número de polos: 46+PE, tamaño: B24, contactos de potencia: 46, contactos de mando: 0, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia