El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Módulo de insertos de contactos, número de polos: PE, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión por tornillo axial, 25 mm2 ... 70 mm2, aplicación: Transferencia PE