Inyector PoE, 60 W, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaje sobre carril DIN, IP20
Instalación de red - desde patch panel pasando por separadores PoE y aislantes de red hasta módulos SFP
Instale toda su red usted mismo – nosotros estaremos encantados de ayudarle. Ya sea cobre, cable de fibra óptica o conectores de conexión rápida - Phoenix Contact le ofrece todos los componentes necesarios como patch panel, inyectores PoE, separadores PoE, aislantes y módulos de redundancia para la instalación flexible in situ.
Inyector PoE, 60 W, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaje sobre carril DIN, IP20, rango de temperatura ampliado -40 °C ... 75 °C
Patch panel, dos conectores hembra RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Inyector PoE, 30 W, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaje sobre carril DIN, IP20
El ADAPTADOR PARA CARRIL DIN FL 22.5 ha sido diseñado para poder montar enrasados en un carril DIN estándar de 35 mm productos de 22,5 mm de anchura en cualquier orientación.
Módulo Gigabit SFP para la transferencia de hasta 30 km con una longitud de onda de 1310 nm.
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión por tornillo (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
Inyector PoE, 30 W, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaje sobre carril DIN, IP20, rango de temperatura ampliado -40 °C ... 75 °C
Inyector PoE, 30 W, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaje sobre carril DIN, IP20, rango de temperatura ampliado -40 °C ... 75 °C, separación galvánica
Aislador pasivo de red para separación galvánica en redes Ethernet. Para la protección de aparatos Ethernet frente a diferencias de potencial de hasta 4 kV. Aplicable para velocidades de transmisión hasta 100 MBit/s. Posibilidades de conexión para dos conectores RJ45.
Los patch panels permiten una conexión segura del armario de control en el campo
Patch panel Ethernet Conexión segura y rápida
Los patch panels Ethernet le permiten una conexión sencilla y rápida entre el cableado en campo y el cableado del armario de control. En el espacio de cableado oculto, la conexión IDC, push-in o por tornillo facilita la instalación del cable en campo.
La pantalla del cable se conecta de forma sencilla, rápida y sin herramientas, simultáneamente con descarga de tracción. Esto permite ahorrar mucho tiempo en la instalación.
Opcionalmente, estos módulos de interfaz están disponibles con protección contra sobretensiones y control de corriente de apantallamiento.
Los inyectores Power over Ethernet alimentan su red de forma segura con datos y tensión
Inyectores PoE Alimentación segura y sencilla
Con los inyectores Power over Ethernet (PoE), los dispositivos Ethernet remotos, como las cámaras, pueden recibir datos y tensión a través de un cable común. La solución independiente compacta está disponible en diferentes clases de potencia hasta 60 vatios.
Además de los conectores hembra RJ45, los inyectores Power over Ethernet disponen de tecnologías de conexión alternativas para el cable de campo y de una protección contra sobretensiones integrada. Esta protege los equipos terminales conectados y aumenta la disponibilidad de la planta.
El separador PoE separa la energía y los datos in situ
Separadores PoE Separación de datos y energía in situ
El separador Power over Ethernet le permite instalar también equipos terminales sin PoE de forma sencilla y económica en estaciones alejadas. En puntos de acceso WLAN o Bluetooth, sistemas de control, estaciones de E/S, etc. el separador PoE separa datos y energía in situ y los pone a disposición de forma individual. Aproveche las ventajas económicas y el cableado sencillo de una solución PoE, incluso para componentes de red sin PoE.
Los aisladores de red protegen sus equipos terminales
Aisladores de red Ir a la separación galvánica de la red
Las diferencias de potencial siempre son un problema para la transmisión de datos sin interferencias en entornos industriales. Utilice el FL ISOLATOR para la separación galvánica en redes Ethernet basadas en cobre.
Con la separación de alta calidad de hasta 4 kV protegerá sus equipos Ethernet e interfaces. De este modo, aumentará claramente la inmunidad a interferencias.
Opcionalmente, el FL ISOLATOR también está disponible con tecnología de conexión M12 y carcasa para montaje mural.
Módulos SFP para la transmisión por fibra óptica flexible
Módulos SFP Uso flexible de la tecnología de fibra óptica
Con los módulos SFP (Small Form Pluggable) podrá utilizar de forma flexible los puertos SFP de sus switches Ethernet. No importa si necesita una transmisión monomodo o multimodo, Fast Ethernet o gigabit, Phoenix Contact le ofrece los módulos SFP adecuados para sus finalidades de uso:
- Transmisión por cable de cobre y de fibra óptica (monomodo y multimodo)
- Longitudes de transmisión de hasta 80 km
- Transmisión de fibra única con tecnología WDM
- 100 MBit/s y 1000 MBit/s
- Uso en todos los switches con ranuras SFP de Phoenix Contact