Inyectores PoE

Go to Product Detail Page for item 2703009
INJ 1100-T - Inyector
INJ 1100-T - Inyector
2703009

Inyector PoE, 30 W, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril DIN, IP20, rango de temperatura ampliado -40 °C ... 75 °C, separación galvánica. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1836811
INJ 0300 - Inyector
INJ 0300 - Inyector
1836811

Inyector PoE, 15 W, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 MBit/s, alimentación 100 ... 240 V AC, montaje mural o de sobremesa. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1004066
INJ 2113-T - Inyector
INJ 2113-T - Inyector
1004066

Inyector PoE, 60 W, conector hembra RJ45 en bornas push-in, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril DIN, IP20, separación galvánica, contacto de protección con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2703014
INJ 2112-T - Inyector
INJ 2112-T - Inyector
2703014

Inyector PoE, 60 W, conector hembra RJ45 en bornas IDC, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril DIN, IP20, separación galvánica, contacto de pantalla con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2703011
INJ 2101-T - Inyector
INJ 2101-T - Inyector
2703011

Inyector PoE, 30 W, conector hembra RJ45 en bornas de tornillo, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril DIN, IP20, separación galvánica, contacto de pantalla con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2703013
INJ 2111-T - Inyector
INJ 2111-T - Inyector
2703013

Inyector PoE, 60 W, conector hembra RJ45 en bornas de tornillo, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril DIN, IP20, separación galvánica, contacto de pantalla con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).