INJ 0300 - Inyector
1836811

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inyector PoE, 15 W, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 MBit/s, alimentación 100 ... 240 V AC, montaje mural o de sobremesa. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Homologaciones internacionales
Montaje en pared simple
10/100/1000 MBit/s