Adaptador para carril DIN, RJ45, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión IDC, material: PC-GF10, sección de conexión: AWG 26- 22, índice de protección: IP20, Artículos en set de adaptador para carril DIN incluido módulo de conexión de cables RJ45
Latiguillo de carril
Adaptador para carril DIN, tipo de conexión: Conexión rápida, material: PC-GF10, índice de protección: IP20, sin insertos modulares
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión LSA (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión por tornillo (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
Patch panel, dos conectores hembra RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas push-in, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de apantallamiento con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Solución PoE pasiva para la alimentación de tensión fija de equipos terminales PoE (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, montaje sobre carril DIN
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas IDC, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de pantalla con descarga de tracción, homologación IECEx y ATEX, homologación para construcción naval DNV
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas IDC, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de apantallamiento con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 4 bornas de conexión por tornillo (disposición 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN