NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adaptador para carril DIN
1100077

tipo de conexión

Adaptador para carril DIN, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: PC-GF10, tipo de conexión: Conexión IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, Artículos en set de adaptador para carril DIN incluido módulo de conexión de cables RJ45

Detalles de producto










Sus ventajas

Construcción compacta
Para la distribución del cableado de cobre y fibra óptica
Posibilidad de desbloqueo frontal sin herramienta especial
One-Piece Design
Montaje sin herramientas especiales
Conexión de pantalla opcional para módulos de cobre
Elementos de seguridad disponibles como accesorios
Integración sin adaptador de los insertos de módulos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los letreros de forma personalizada según las indicaciones del cliente