Adaptador para carril DIN, RJ45, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión IDC, material: PC-GF10, sección de conexión: AWG 26- 22, índice de protección: IP20, Artículos en set de adaptador para carril DIN incluido módulo de conexión de cables RJ45
Patch panel / patch field
Adaptador para carril DIN, tipo de conexión: Conexión rápida, material: PC-GF10, índice de protección: IP20, sin insertos modulares
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas IDC, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de apantallamiento con descarga de tracción
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas push-in, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de apantallamiento con descarga de tracción
Panel de conexión, montaje de 19", IP20, con 24 espacios de montaje opcionalmente para módulos de conexión de cables RJ45, módulos de acoplador RJ45, LC-Duplex, SC-Simplex y MPO, gris medio
Distribuidor de maniobra, tipo de conexión: Conexión rápida, material: PC-GF, índice de protección: IP20, tamaño de la caja: 1, color: negro
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión LSA (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
Patch panel, dos conectores hembra RJ45, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20
Patch panel, dos conectores hembra RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión por tornillo (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper