El producto es el sucesor de FL-PP-RJ45/RJ45, código de artículo 2901646. Los patch panels Ethernet permiten una conexión sencilla y rápida entre el cableado en campo y el cableado del armario de control. Los campos de conexión pasivos son una cómoda alternativa al confeccionado in situ de conectores RJ45.
PP-RJ-RJ-F
-
Patch panel
2703020
Patch panel, dos conectores hembra RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Patchpanel |
| Clase de ensayo IEC | C2 |
| MTTF | 3281 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 1245 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 472 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica | FE // Ethernet |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 85 V DC |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (a través de PoE (para el control de corriente de apantallamiento)) |
| 42 V DC ... 57 V DC (según UL) | |
| Función | |
| Denominación | Control de corriente de apantallamiento |
| Umbral de conexión | ≥ 30 mA |
| Diagnóstico local | LED amarillo |
| Precisión | ± 5 % |
| Tiempo de reacción | 3 s |
| Corriente | ≤ 1,5 A |
| Consumo de potencia | 270 mW (Control de corriente de apantallamiento) |
| Impedancia | ≤ 1 Ω |
| Tensión | ≤ 10 V |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100/1000 MBit/s |
| Gama de frecuencias | 125 MHz |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | CAT5e |
| Esquema de polos | 1:1 |
| Longitud de transmisión | 100 m (incl. cables patch) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia salida máxima | 60 W |
| Corriente máxima de salida | 725 mA (PoE) |
| Capacidad de corriente | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Representación óptica | LED amarillo |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 23,8 mm |
| Altura | 101,3 mm |
| Profundidad | 86 mm |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material (Caja) | Plástico |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 10 Hz ... 57 Hz, amplitud ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 30g para 11 ms, tres choques por dirección |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 10g para 16 ms, 1000 choques por dirección |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Declaración del fabricante) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| ≤ 2000 m (Limitación en caso de aplicaciones ATEX) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF18ATEX2703020X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, EE. UU. | |
| Certificado | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canadá | |
| Certificado | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Construcción naval | |
| Marcado | DNV GL |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibración | B |
| EMC | B |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Señal | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Observación | Clase B, campo de aplicación sector de la vivienda y pequeños comercios |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Normas/especificaciones | DIN EN 61643-21 |
| Denominación de norma | Dispositivos de protección contra sobretensiones en el rango de baja tensión, en redes de telecomunicaciones y señalización |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | El producto puede encajarse en todos los carriles DIN de 35 mm según EN/IEC 60715. |
| Tipo de carril DIN utilizable | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2703020 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC334 |
| GTIN | 4055626463308 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 143,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 24,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6d0f614e-b9fe-4363-b1b6-eddd8c6931ba |
Productos compatibles
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separador de red 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separador de red 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separador de red 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Conector enchufable RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector enchufable RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
MICROFOX-SP - Alicates de corte diagonal 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cable de datos 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
10/100/1000 MBit/s
Rango de temperaturas ampliado desde -40 °C ... +75 °C
Protección contra sobretensiones integrada para una alta disponibilidad de la instalación
Control de corriente de apantallamiento con indicación óptica
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL
Con capacidad para Power over Ethernet según IEEE 802.3bt, tipo 4
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago