Los patch panels Ethernet permiten una conexión sencilla y rápida entre el cableado en campo y el cableado del armario de control. Los campos de conexión pasivos son una cómoda alternativa al confeccionado in situ de conectores RJ45.
FL-PP-RJ45/RJ45
-
Patch panel
2901646
Patch panel, dos conectores hembra RJ45 (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Patchpanel |
| MTBF | 6702 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 2962 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100/1000 MBit/s |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | CAT5e |
| Número de canales | 1 |
| Esquema de polos | 1:1 |
| Longitud de transmisión | 100 m (incl. cables patch) |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexión | RJ45 CAT5e |
| Número de canales | 1 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 29 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 53 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PVC / PA |
| Impedancia de la línea | 100 Ω |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≤ 2500 |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 25g, duración 11 ms, impulso choque en forma semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -10 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 25 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificado | PxCIF14ATEX2901642U |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Construcción naval | |
| Marcado | DNV GL |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2901646 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC331 |
| GTIN | 4046356622806 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 53,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 57,26 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223309 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separador de red 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separador de red 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separador de red 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Conector enchufable RJ45 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector enchufable RJ45 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-RJ-E - Patch panel 1746811
Sus ventajas
Conexión apantallada segura a potencial masa
CAT5e
10/100/1000 MBit/s
Montaje sobre carril DIN
Alargamiento fácil y cómodo para cables RJ45
Conexión de pantalla seleccionable mediante jumper
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL
Con capacidad para Power over Ethernet según IEEE 802.3bt, tipo 4
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago