Los patch panels Ethernet permiten una conexión sencilla y rápida entre el cableado en campo y el cableado del armario de control. Los campos de conexión pasivos son una cómoda alternativa al confeccionado in situ de conectores RJ45. Las bornas de conexión rápida IDC permiten la conexión sin herramientas sin tener que pelar los conductores individuales. Las bornas con los conductores insertados se presionan simplemente con la mano. Tenga en cuenta el diámetro admisible del conductor individual y el material aislante admisible.
PP-RJ-IDC-E
-
Patch panel
1746805
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas IDC, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de pantalla con descarga de tracción, homologación IECEx y ATEX, homologación para construcción naval DNV
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Patchpanel |
| MTTF | 105699 Años |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 85 V DC (Según EN/IEC 60079-7, anexo H) |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100/1000 MBit/s |
| Gama de frecuencias | 250 MHz |
| Tipo de conexión | Conexión IDC |
| Nota acerca del tipo de conexión | CAT6 |
| Esquema de polos | 1:1 |
| Longitud de transmisión | 100 m (incl. cables patch) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 22 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 26 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 22 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 26 |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,6 mm (El borne está comprobado con aislamiento de PVC - otros tipos de material aislante bajo consulta) |
| Ciclos de conexión para cables de igual sección | 10 |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Tensión nominal de salida | < 57 V DC |
| Potencia salida máxima | 60 W |
| Corriente máxima de salida | 725 mA (por canal) |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 23,8 mm |
| Altura | 101,3 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material (Caja) | Plástico |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Diámetro exterior del cable | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 10 Hz ... 57 Hz, amplitud ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 30g para 11 ms, tres choques por dirección |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 10g para 16 ms, 1000 choques por dirección |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Declaración del fabricante) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| ≤ 2000 m (Limitación en caso de aplicaciones ATEX) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC Gc |
| Certificado | IECEx IBE 25.0006U |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificado | IBExU25ATEXB001 U |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UL, EE. UU. | |
| Certificado | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canadá | |
| Certificado | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Construcción naval | |
| Marcado | DNV |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibración | B |
| EMC | B |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | El producto puede encajarse en todos los carriles DIN de 35 mm según EN/IEC 60715. |
| Tipo de carril DIN utilizable | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 1746805 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC334 |
| GTIN | 4067923311022 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 60,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 57,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
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
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separador de red 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separador de red 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separador de red 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Conector enchufable RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector enchufable RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
MICROFOX-SP - Alicates de corte diagonal 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cable de datos 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Rango de temperaturas ampliado desde -40 °C ... +75 °C
Conexión rápida del cable en campo
Espacio de conexión de cable oculto con tapa en el lado frontal
Contacto de blindaje con compensación de tracción sin herramienta
Homologación para construcción naval según DNV
Con capacidad para Power over Ethernet según IEEE 802.3bt, tipo 4
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago