CELLULINK 4401-4G GL M25 - Router
1637527

Router 4G industrial para exteriores, CAT4, 150 Mbit/s, antenas integradas 2x2 MIMO, utilizable en todo el mundo, fallback a 3G/2G, montaje en poste, montaje mural con accesorios, 1 puerto RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, proceso de desarrollo certificado según IEC 62443-4-1, producto certificado según IEC 62443-4-2

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Router de radiotelefonía móvil industrial para redes de radiotelefonía móvil 4G
Antenas integradas para una instalación con ahorro de espacio y costes
Potentes antenas MIMO 2x2 para una recepción óptima de telefonía móvil
Máxima ciberseguridad con certificación de equipos según IEC 62443-4-2
Dual SIM y fallback del proveedor mediante tarjeta SIM y eSIM (el uso de eSIM será posible en una versión de firmware posterior).
Sincronización de tiempo y determinación de la posición mediante GNSS
Caja para exteriores resistente a los rayos ultravioleta y a la intemperie
Protección contra vandalismo mediante resistencia al impacto IK10 y LED desconectable
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Optimizado para el montaje directo en poste o pared con adaptador
Software para la gestión del equipo y las actualizaciones disponible como accesorio
Configuración sencilla mediante gestión basada en web o REST-API
Alimentación de tensión a través de Power over Ethernet o Power over Ethernet pasivo
Amplias funciones de diagnóstico

Preguntas frecuentes


¿Qué significa "eSIM ready"?

Todos los equipos cuentan con una eUICC. La eSIM/eUICC puede utilizarse tras una actualización del firmware.


¿Pueden los equipos Cellulink establecer un túnel VPN?

No, los equipos Cellulink no tienen función VPN. Una comunicación no cifrada desde su aplicación hasta el lugar de montaje del equipo es un punto vulnerable, especialmente cuando se instala de forma remota en espacios públicos. Su aplicación debería ... Ver más

No, los equipos Cellulink no tienen función VPN. Una comunicación no cifrada desde su aplicación hasta el lugar de montaje del equipo es un punto vulnerable, especialmente cuando se instala de forma remota en espacios públicos. Su aplicación debería estar siempre cifrada de extremo a extremo. Utilice para ello un sistema de control con capacidad de VPN, p. ej., PLCnext Control, o un dispositivo de seguridad, como uno de la familia de productos mGuard. La comunicación normal por Internet a una nube o a servidores web ya debería estar cifrada. Para ello, utilice, p. ej., una encriptación TLS (HTTPS, MQTTS). En este caso, ya no es necesaria una función VPN en Cellulink. Si a pesar de ello sigue siendo necesario un router de radiotelefonía móvil con función VPN, utilice uno de la familia de productos TC ROUTER.

Ver menos

¿Tienen los equipos Cellulink un modo de ahorro de energía?

Los equipos no disponen de modo de ahorro de energía. Sin embargo, es posible desconectar el módulo de radiotelefonía móvil a través de la gestión basada en web o mediante una API. Esto reduce significativamente el consumo de energía del equipo. En e... Ver más

Los equipos no disponen de modo de ahorro de energía. Sin embargo, es posible desconectar el módulo de radiotelefonía móvil a través de la gestión basada en web o mediante una API. Esto reduce significativamente el consumo de energía del equipo. En este caso, deja de ser posible la comunicación a través de la red de radiotelefonía móvil.
El máximo ahorro de energía se consigue apagando completamente el equipo. Un sistema de control puede, p. ej., conectar la alimentación PoE mediante un relé. Tenga en cuenta que el equipo tarda algún tiempo en iniciarse y registrarse en la red de radiotelefonía móvil.

Ver menos

¿Cómo se alimenta el equipo con tensión?

A diferencia de la variante M40, la variante M25 no puede alimentarse con tensión DC. La variante M25 se alimenta a través del cable Ethernet. Para ello, puede utilizarse PoE de acuerdo con 802.3af o PoE pasivo.