Los inyectores Midspan conectan equipos Ethernet sin Power over Ethernet (p.ej. switches) con equipos terminales con capacidad Power over Ethernet (p.ej. cámaras IP). El inyector como equipo de suministro eléctrico (PSE) proporciona la energía necesaria a un dispositivo alimentado (PD) a través del cable de datos. El inyector y el equipo terminal gestionan la potencia requerida de forma autónoma.
INJ 1000
-
Inyector
2703005
Inyector PoE, 30 W, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaje sobre carril DIN, IP20
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 30,2 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Color (Panel) | gris claro (RAL 7035) |
| Material carcasa | Plástico |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | vertical |
| Funcionalidad básica | PSE/Midspan, cumple con IEEE 802.3af, at |
| Datos: Power over Ethernet | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100/1000 MBit/s |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Número de canales | 1 |
| Esquema de polos | 1:1 |
| Longitud de transmisión | 100 m (incl. cables patch) |
| Tensión nominal de salida | 54 V DC (PoE) |
| Potencia de salida | 30 W |
| Datos: Ethernet | |
| Tipo de conexión | RJ45 CAT5e |
| Tipo de producto | Inyector |
| MTTF | 110 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Funciones | |
| Funcionalidad básica | PSE/Midspan, cumple con IEEE 802.3af, at |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | PSE/Midspan, cumple con IEEE 802.3af, at |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 33,6 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 57 V DC (Posiciones habituales) |
| 24 V DC ... 48 V DC (Zonas EX) | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Absorción de corriente máxima | 2,1 A |
| 1,4 A (24 V DC) | |
| 0,7 A (48 V DC) | |
| Consumo de potencia | ≤ 36 W |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Alimentación | |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Sin certificado UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| ≤ 2000 m (según homologación UL) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| EAC | |
| Marcado | EAC |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Señal | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
| ± 2 kV (Solo cable de E/S en lado de campo, asimétrico) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Observación | Clase B, campo de aplicación sector de la vivienda y pequeños comercios |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | PSE/Midspan, cumple con IEEE 802.3af, at |
| Código de artículo | 2703005 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 248,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044083 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 40093b06-8b08-4f1d-9dfc-c8c2d260d413 |
Productos compatibles
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Cable de datos 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cable de red 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Cable de instalación 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Cable de red 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separador de red 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separador de red 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separador de red 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cable patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cable patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cable patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cable patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cable patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cable patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cable patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cable patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cable patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cable patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cable patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cable patch 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector enchufable RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
MICROFOX-SP - Alicates de corte diagonal 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cable de datos 1417359
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Fuente de alimentación 2902992
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Fuente de alimentación 2903147
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Fuente de alimentación 2909576
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Rango de tensión de alimentación ampliado 18 V DC ... 57 V DC, redundante
10/100/1000 MBit/s
Montaje sobre carril DIN
Conexión apantallada segura a potencial masa
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago