Separadores PoE Separación de datos y energía in situ
Conecte fácilmente equipos terminales sin interfaz PoE, como puntos de acceso WLAN o Bluetooth, sistemas de control y estaciones de E/S, a una interfaz PoE con el separador PoE FL PD 1001. El separador separa los datos y la energía in situ. Así permite que los equipos no compatibles con PoE se puedan instalar de forma fácil y económica en estaciones remotas.
Sus ventajas
- Puede utilizarse en armarios de control planos gracias a los puertos que se extienden hacia arriba y hacia abajo
- Puede utilizarse en estaciones remotas gracias a su amplio rango de temperatura
- Uso versátil gracias a la transmisión Gigabit y a la compatibilidad con PoE y PoE+
La carcasa metálica y el rango de temperatura ampliado permiten su uso en entornos adversos
Diseño compacto y robusto
Gracias a la carcasa metálica y al rango de temperatura ampliado, el separador Power over Ethernet FL PD 1001T GT es adecuado para el uso en entornos adversos y estaciones remotas.
Gracias a su diseño estrecho y a las direcciones de salida de los puertos hacia arriba y hacia abajo, puede utilizarse incluso en cajas de control planas.
El separador PoE puede suministrar tensión y corriente a equipos terminales Ethernet remotos, como sistemas de control o puntos de acceso WLAN
Uso potente y flexible
Gracias a la compatibilidad con Gigabit y Fast Ethernet, el separador PoE se utiliza para cualquier velocidad de transmisión. Además, el switch es compatible tanto con PoE (IEEE 802.3af) como PoE+ (IEEE 802.3at). En la salida hay 24 V DC y, según la alimentación, hasta 25 W de potencia. Esto permite una variedad de escenarios de aplicación para diferentes dispositivos Ethernet. La tensión de salida y la potencia también se diagnostican mediante un LED.
Como el separador PoE no interfiere en la transmisión de datos, puede utilizarse para todos los protocolos de automatización.
Visión general de los separadores PoE
|
|
|
|---|---|
| Separadores PoE PD 1000 | |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
| Alimentación de tensión | mediante PoE/PoE+ (48 V DC) |
| Rango de temperatura | -40 °C … +70 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Homologaciones | - |
| Ir a la lista de productos |