Tecnología de comunicación industrial

Switches PoE Nuestros switches PoE permiten la transmisión simultánea de datos y energía a través de un único cable Ethernet. Esto es ideal para una infraestructura de red eficiente y con ahorro de espacio. Puede elegir entre soluciones Plug and Play sencillas y equipos potentes y configurables. Nuestros switches PoE gestionados y no gestionados ofrecen la solución adecuada para cada necesidad.

Switches PoE

Switches PoE no gestionados


Aplicaciones PoE con cámaras de monitorización

Los switches no gestionados de la serie 1000 son aptos para aplicaciones con una alta tasa de transferencia de datos, p. ej., cámaras PoE

Alto rendimiento y tasa de transferencia de datos elevada de los switches PoE

Los switches no gestionados Gigabit son ideales para alimentar equipos con una alta tasa de transferencia de datos, como cámaras de alta resolución. Los equipos también son compatibles con los Jumbo Frames, lo que aumenta aún más la eficiencia en redes con grandes volúmenes de datos.

Según sea necesario, los switches PoE de las series 1000 y 1100 cumplen las siguientes normas:

  • IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) para alimentar los equipos de conexión con hasta 240 W con 50 a 57 V DC
  • IEEE 802.3 af/at para alimentar los equipos de conexión con hasta 120 W con 18 a 57 V DC
Switches PoE no gestionados

Conexiones estables

Gracias a los mensajes priorizados de calidad de servicio (QoS), los switches PoE ofrecen tanto una alta calidad de transmisión como conexiones especialmente estables y fiables. El resultado es una transmisión sin errores ni interferencias.

Control de calidad en la producción con ayuda de cámaras

El FL SWITCH 1701-7POE está optimizado para aplicaciones de visión

Optimizados para el tratamiento de imágenes industrial

Las aplicaciones de tratamiento de imágenes sin armario de control en la producción ahorran espacio y simplifican la integración en los conceptos de instalaciones existentes. Varias cámaras y sistemas de iluminación LED asociados se conectan directamente a la red Ethernet Gigabit in situ.

El switch IP67 no gestionado FL SWITCH 1701-7POE permite la conexión descentralizada de cámaras y equipos de campo a través de Power over Ethernet (PoE) y está optimizado para aplicaciones de tratamiento de imágenes industriales. Dispone de siete puertos PoE y un puerto Uplink con ancho de banda Gigabit. Gracias a la memoria caché interna, el switch puede gestionar el gran volumen de datos de varias cámaras de alta resolución y también grandes cargas de datos. También se procesan Jumbo Frames. El equipo se conecta a través de una tensión de alimentación de 24 V DC estándar; no se necesitan fuentes de alimentación PoE especiales.

Switch no gestionado en formato REG

Switches REG para la instalación en edificios

Variantes para la instalación en edificios

La serie 1100 también ofrece variantes con un diseño adecuado para la automatización de edificios. Gracias a su formato REG conforme a la norma DIN 43880, están especialmente diseñados para su uso en distribuidores de instalaciones de edificios. De este modo, permiten instalar la tecnología de edificios directamente en el subdistribuidor del edificio, lo que ahorra mucho espacio.
Además de la variante estándar con ocho puertos Ethernet aptos para Gigabit (FL SWITCH 1108 REG), Phoenix Contact también ofrece una variante con cuatro puertos estándar y cuatro puertos PoE, que también suministran energía a sus equipos de conexión al mismo tiempo (FL SWITCH 1104-4POE REG).

Visión general de los switches PoE no gestionados

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1100 POE
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1100 POE

FL SWITCH 1100T POE

Velocidad de transmisión 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s 10/100/1000 MBit/s
Rango de temperatura -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C -40 °C ... +70 °C
Índice de protección IP30 IP30 IP30
Power over Ethernet Power Budget 120 W (IEEE 802.3af / at) o 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) 120 W (IEEE 802.3af /at) o 240 W (IEEE 802.3af / at / bt)
Particularidades QoS QoS, Jumbo Frames QoS, Jumbo Frames
Homologaciones CE, UL CE, UL CE, UL
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

Otros switches PoE no gestionados

FL SWITCH 1701-7 POE
FL SWITCH 1104-4POE REG
FL SWITCH 1701-7 POE

FL SWITCH 1104-4POE REG

Velocidad de transmisión 10 / 100 / 1000 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Rango de temperatura -40 °C ... +50 °C +5 °C ... +50 °C
Índice de protección IP65 / IP66 / IP67 IP20
Power over Ethernet Power Budget 7 puertos PoE, 150 W 4 puertos PoE, 120 W
Particularidades QoS, priorización de protocolos, gran memoria de protocolos QoS, diseño para montaje en carril DIN
Homologaciones CE CE
Ir al producto Ir al producto

Switches PoE gestionados


Cámara de vigilancia

Los switches PoE 4000 son aptos para el empleo de equipos High Power con PoE, p. ej. cámaras PoE++

Hasta 60 W de potencia por puerto

Los switches PoE gestionados de la serie 4000 alimentan los equipos terminales con hasta 60 W por puerto. También son aptos para su empleo en aplicaciones con equipos terminales como cámaras High Power que cumplen el estándar previo​ ​IEEE 802.3bt (​PoE​++).

Entre las funciones adicionales se encuentran los puertos Gigabit SFP ​Uplink con funcionalidad Jumbo Frame para garantizar la integridad de los datos​. Esto garantiza la transmisión de los datos en todas las aplicaciones.

Posibilidades de configuración PoE
Función Watchdog PoE
Función PoE Scheduler
Posibilidades de configuración PoE

Los switches PoE gestionados de la familia 4000 permiten realizar ajustes ​PoE definidos por el usuario. De esta forma puede, por ejemplo, activar y desactivar la funcionalidad PoE por puerto. Además, puede realizar una priorización PoE y ajustar los Power Budgets máximos. En caso de problemas con la alimentación eléctrica del switch se garantizará que continúe la alimentación con PoE de los equipos más importantes.

Función Watchdog PoE

Con la función Watchdog PoE puede monitorizar el funcionamiento correcto de sus equipos terminales PoE. Para hacerlo, el switch​ envía a intervalos regulares un ​ping​ al Powered Device (PD). Tras un número configurable de ​pings​ sin respuesta, se ejecutará un Power Cycle. El PD se reinicia. Los equipos terminales que dejen de estar funcionales durante un fallo de funcionamiento, se pueden devolver de esta forma a un estado correcto sin necesidad de que intervenga personal de servicio. Como alternativa, el switch PoE puede desactivar completamente el PD.

Función PoE Scheduler

Planifique con el PoE Scheduler el día y la hora en que el switch se pondrá a disposición de sus equipos terminales Power over Ethernet. Esto resultará útil si los equipos terminales se necesitan solo a determinadas horas del día. Así reducirá el consumo de corriente y la carga de datos en su red el resto del tiempo.

Visión general del switch PoE 4000 gestionado

FL SWITCH 4000 POE
FL SWITCH 4000 POE

Velocidad de transmisión 10 / 100 / 1000 MBit/s
Contacto de alarma
Rango de temperatura -40 °C ... +75 °C
Índice de protección IP30
Tensión de alimentación 52 V DC … 55 V DC, redundante
Power over Ethernet IEEE 802.3at / af / bt, 60 W por puerto, 180 W / 240 W por switch
Funciones de filtro Calidad de servicio, VLAN, Multicast / IGMP Snooping
Redundancia RSTP, redundancia de anillo ampliada 15 ms
Funciones de gestión Configuración de puertos
Funciones de diagnóstico Estadísticas y utilización de puertos, LLDP
Protocolos de automatización Clase de conformidad A PROFINET
Homologaciones CE, UL
Ir a la lista de productos