Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, serie: KST, M17-Hembra, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 7+PE, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, a M17-Macho, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 7+PE, longitud de cable: 5 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición