Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable de potencia, 5-polos, extremo de cable libre, a Hembra acodado M12, codificación: K, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), para corriente alterna hasta 16 A/690 V, Conexión PE con Advanced Shielding Technology