Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable para sensores/actuadores, 2-polos, PUR, gris RAL 7001, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, con 1 LED, a Conector de válvula Festo ZC, con 1 LED, Circuito: Circuito de protección y reducción de la corriente de mantenimiento, longitud de cable: 5 m