Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable de potencia, 3-polos, PUR sin halógenos, negro, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: S, longitud de cable: 10 m, para corriente alterna hasta 16 A/690 V