Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable de potencia, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector acodado M12, codificación: L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 3 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V