Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable de potencia, 4-polos, Conector acodado M12, codificación: T, a Hembra acodado M12, codificación: T, longitud de cable: Entrada libre (0,3 ... 40 m), para corriente continua hasta 16 A / 63 V