Cables de señales y cables de potencia

Cable de señales y cables de potencia para el cableado fiable de sensores/actuadores

Con los cables confeccionados para la transmisión de señales y potencia es posible conectar sensores y actuadores en el campo de forma rápida y cómoda. Elija entre una gran diversidad de variantes y calidades de cable. Ofrecemos series de productos especialmente adecuadas para cumplir requisitos que vayan más allá de las especificaciones clásicas en el entorno industrial. Si lo solicita, también creamos soluciones individuales.

Go to Product Detail Page for item 1619308
K-5E - OE/5,0-C00/M17 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico
K-5E - OE/5,0-C00/M17 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico
1619308

Enchufe de cable recubierto de plástico, serie: KST, M17-Hembra, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 5+PE, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, longitud de cable: 5 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Sus ventajas

  • Múltiples tamaños y números de polos elevados – de M8 a M40, así como 1/2" y 7/8" y hasta 17 polos en un conector
  • Conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos con conectores M12 Push-Pull
  • Conexión de pantalla absolutamente segura en condiciones ambientales extremas con Advanced Shielding Technology
  • Control seguro y eficaz de válvulas electromagnéticas hidráulicas y neumáticas con conectores de válvula preconfeccionados
  • Cableado preciso mediante variantes específicas para el cliente a partir del tamaño de lote 1

Nuevos productos

Conectores de potencia S15

Conectores circulares de potencia S15

Potentes y compactos

Los conectores circulares del tamaño 15 ofrecen una conexión de potencia compacta y segura para motores asíncronos y trifásicos de hasta 7,5 kW. El sistema de bloqueo rápido por bayoneta permite una instalación rápida y sin herramientas. Se evitan los errores de conexión.

Características principales

  • Conectores circulares sin apantallar del tamaño 15
  • Cara enchufable híbrida: 3 contactos de potencia de hasta 16 A, 2 contactos de señal de hasta 10 A, tierra de protección
  • Bloqueo rápido por bayoneta
  • Diseño de conductores: 6 x 2,5 mm²
  • Cable de PUR sin halógenos
  • Índice de protección: IP65, IP67
  • Normalizados según IEC 61076-2-116

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo gracias a una instalación sencilla y sin herramientas con el sistema de bloqueo rápido por bayoneta
  • Gran ahorro de espacio gracias a los contactos de potencia y de señal en una cara enchufable híbrida
  • Resistentes en entornos industriales hostiles gracias a la protección contra dobleces y vibraciones
  • Homologación UL y normalización IEC para uso en todo el mundo

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Configurador para cables y líneas

Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cables a medida.

Cables de señales y potencia M8 y M12

Cables de señales y potencia M8 y M12

Le ofrecemos el mayor programa de productos y soluciones en diseño M8 y M12 para la transmisión segura de señales y potencia: desde aplicaciones estándar, robots y cadenas de arrastre hasta el uso continuo en exteriores y cableado en la industria alimentaria o ferroviaria. Elija entre una gran variedad de variantes confeccionadas y calidades de cables.

  • Estanqueidad fiable hasta el índice de protección IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Protección contra errores de conexión mediante caras enchufables codificadas
  • Conexión rápida y segura con el bloqueo rápido M12 Push-Pull
  • Protección CEM absolutamente segura y robustez con Advanced Shielding Technology
  • Elevada transmisión de potencia hasta 16 A o 690 V
Cableado M12 con bloqueo rápido Push-Pull
Conectores de alta densidad con diseño M12
Diagnóstico sencillo a través de conectores M12 con LED
Cableado M12 Power
Cables de señales y potencia
Diversos cables
Cableado M12 con bloqueo rápido Push-Pull

Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.

Conectores de alta densidad con diseño M12

En el entorno industrial la tendencia apunta a diseños cada vez más compactos a la vez que a una mayor densidad de empaquetado. Con los conectores de alta densidad de 12 y 17 polos transmitirá señales con diseño M12 compacto. La codificación A está estandarizada y se puede combinar con otras interfaces de forma compatible.

Diagnóstico sencillo a través de conectores M12 con LED

Con los conectores M12 con LED integrados podrá identificar fallos en el tramo de señales de forma rápida y sencilla.

Cableado M12 Power

Las codificaciones M12 Power como codificación S, K y M se han diseñado para aplicaciones AC como la conexión de potencia de un motor trifásico. La codificación M suministra también a los consumidores de 5 y 6 polos hasta 8 A y 690 V. Las aplicaciones DC en el rango de baja tensión, p. ej. la fuente de alimentación de módulos de E/S descentralizados o motores DC, se cubren mediante las codificaciones T y L. La codificación L de 4 polos se puede adquirir de manera opcional con contacto de puesta a tierra funcional adicional. Con una tensión de 63 V, se pueden transferir 16 A.

Cables de señales y potencia

La Advanced Shielding Technology optimiza el diseño actual de los conectores M12 para garantizar un funcionamiento fiable y seguro de sus instalaciones.

Durante el proceso de fabricación, el metal líquido envuelve completamente la pantalla del cable. El apantallamiento de 360° del material no solo ofrece una mejor protección CEM, sino que también aumenta el rendimiento. El metal líquido también establece la conexión desde el contacto de tierra hasta el elemento moleteado M12 conductor de metal.

Diversos cables

Los cables PUR que usamos de forma estándar son sin halógenos, resistentes a productos químicos, aceites y lubricantes, y además son aptos para cadenas de arrastre. Los asequibles cables de PVC abarcan ámbitos con una tensión mecánica media. Disponemos de calidades de cable específicas del sector para el uso en exteriores, la industria alimentaria o aplicaciones ferroviarias.

Cables de señales y potencia de M17 a M40

Cables de señales y potencia de M17 a M40

Los cables de señales y potencia preconfeccionados con conectores de los tamaños M17 a M40 cubren una gran variedad de aplicaciones para señales industriales. Son la elección correcta para la conexión sencilla y rápida de accionamientos eléctricos con potencias de transmisión hasta 150 A/630 V. La oferta completa incluye todos los rangos de potencia y diseños necesarios.

  • Amplia gama de productos con variantes de 6 a 17 polos
  • Uso fiable mediante diseños robustos y materiales de alta calidad
  • Conectable de forma rápida y segura con medio giro con el bloqueo rápido SPEEDCON
  • Transmisión sin interferencias de señales mediante conectores con protección CEM
  • Estanqueidad fiable gracias al índice de protección IP67
Conectores circulares robustos para señales y potencia
Conectores de señales y de potencia acodados
Fácil montaje con el sistema de bloqueo rápido SPEEDCON
Conectores circulares robustos para señales y potencia

De pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ: esto y más es lo que ofrece la gama de conectores circulares de Phoenix Contact.

  • M17 con diseño recto: hasta 17 polos para la transmisión de señales y hasta 9 polos para la transmisión de potencia hasta 20 A
  • M23 con diseño recto o acodado: hasta 17 polos para la transmisión de señales y 6 u 8 polos para la transmisión de potencia hasta 30 A. El diseño acodado se puede girar más de 240º
  • M40 con diseño recto: 6 u 8 polos para una transmisión de potencia de hasta 70 A

Conectores de señales y de potencia acodados

El conector circular M23 acodado puede girarse la primera vez más de 240°. Esto permite guiar los cables de forma óptima y ajustada a la instalación.

Fácil montaje con el sistema de bloqueo rápido SPEEDCON

Con el bloqueo rápido SPEEDCON de Phoenix Contact podrá montar conectores circulares solamente con medio giro. De esta forma, reducirá el tiempo de montaje hasta un 90 %.

Conectores de válvula moldeados por inyección

Conectores y cables de válvula

Los conectores de válvula y los cables de conectores de válvula son resistentes a las influencias térmicas y mecánicas, así como a los aceites y grasas. Los conectores de válvula preconfeccionados con función de reducción de energía reducen la absorción de corriente hasta un 50 % y permiten utilizar fuentes de alimentación más pequeñas.

  • Cinco diseños distintos (A, B, BI, C, CI), así como para interruptores de presión (AD)
  • Conectores de válvula para aplicaciones exteriores en los diseños A y AD en el índice de protección IP66K/IP68
  • Rango de uso de 24 a 230 V AC/DC
  • Fácil detección en caso de fallo gracias al LED claramente visible
  • Materiales y calidades de cables homologados por UL
Conectores DEUTSCH y Superseal

Conectores DEUTSCH y Superseal

Los conectores DEUTSCH y Superseal moldeados por inyección se utilizan principalmente en vehículos utilitarios, maquinaria de construcción, agrícola y forestal. Garantizan una transmisión fiable de las señales y potencia e impresionan por su diseño robusto. El recubrimiento por extrusión deja poca superficie expuesta al agua, aceite y sustancias químicas, de tal forma que los conectores queden estancos con fiabilidad.

  • Listos para usar rápidamente gracias al práctico bloqueo de clip
  • Interfaces normalizadas y compatibilidad de conexión entre fabricantes
  • Uso seguro gracias a los altos índices de protección hasta IP69K
Variantes de cables personalizados

Cables para sensores: variantes personalizadas material por metros

Diseñe los cables confeccionados totalmente de acuerdo con sus necesidades: junto con los conectores y distribuidores confeccionables de Phoenix Contact, podemos fabricar fácilmente longitudes de cable personalizadas para cables de sensores y actuadores. En pocos días, nuestro taller convertirá sus necesidades en un producto diseñado a su medida: para la fabricación de maquinaria, instalaciones o equipos. Y es que a pesar de nuestra amplia gama de conectores industriales, no siempre somos capaces de satisfacer los requisitos de los clientes con nuestro programa de productos estándar.

  • Pedidos flexibles, ya que también suministramos cables de longitud corta
  • Fácil desenrollado gracias a las bobinas para cables muy largos