Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable de potencia, 5-polos, Conector recta M12, codificación: L, a Hembra recta M12, codificación: L, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), para corriente continua hasta 16 A / 63 V