Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, Conector recta M8, codificación: A, con 2 LEDs, a Hembra acodado M8, codificación: A, con 2 LEDs, longitud de cable: 3 m, Diseño higiénico, con moleteado de plástico