Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable de potencia, 6-polos, PVC, naranja RAL 2003, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector acodado M12, codificación: M, a extremo de cable libre, longitud de cable: 1,5 m, para corriente alterna hasta 8 A/690 V