Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable para sensores/actuadores, 6-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra recta DEUTSCH DT06-6S Bloqueo de clip, codificación: A, Circuito: sin conectar, longitud de cable: 1,5 m