Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable de conector de válvula doble, 4-polos, PUR/PVC, negro, extremo de cable libre, a Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z y Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 5 m, distancia de conector de válvulas: 0,15 m