Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PVC, negro RAL 9005, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M8, codificación: A, longitud de cable: 0,3 m