Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Conector recta M8, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 3 m