UT 6-T/SP YE - Borna seccionable
3072819

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna seccionable, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles