UT 4-MT RD - Borna interrumpible por cuchilla
3046279

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 500 V, Corriente constante térmica Ith: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: rojo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Reconocida globalmente: conexión por tornillo probada en todo el mundo
Sin mantenimiento y seguro contra vibraciones gracias al principio Reakdyn patentado
Cómoda separación de circuitos eléctricos mediante implementación de interrupción por cuchilla
Ahorro de espacio y flexibilidad gracias a la conexión de dos conductores idénticos
Conexiones estables a largo plazo con el uso de materiales de alta calidad
Bajo autocalentamiento gracias a las elevadas fuerzas de contacto
Máxima eficacia en el mínimo espacio - gracias a un puente de nivel integrado, las conexiones se conectan entre niveles