UKK 5-TG - Borna seccionable
3007042

sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna seccionable, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 26 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ancho de sólo 6,2 mm