El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UK 5-MTK-P/P OG - Borna interrumpible por cuchilla
3029538

Borna interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 16 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, color: naranja

Detalles de producto









Productos compatibles