UK 4-T-P/P MIT STECKER SN - Borna seccionable
3042065

Borna seccionable, Con clavija de interrupción, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto






Productos compatibles