sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma
Borna interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 10 A, 1er y 2º piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris