TB 6-T I - Borne interrump. para circ. medida
3246463

Borne interrump. para circ. medida, con dos conectores hembra de pruebas para clavijas de prueba de 4 mm o para alojar puentes de conmutación o roscados, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 1,5 mm2 - 6 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro

Detalles de producto









Productos compatibles