TB 4-MT N I - Borna interrumpible por cuchilla
3000607

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna interrumpible por cuchilla, posibilidad de manejo con destornillador, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro

Detalles de producto









Productos compatibles