ST 2,5-TWIN-TG/1P - Borna seccionable
3040847

Borna seccionable, La corriente de carga máxima no debe ser sobrepasada por la corriente suma de todos los conductores conectados.
La corriente y la tensión se determinan mediante el conector empleado., tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, 1er piso, conexión a la izquierda, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Comprobado para aplicaciones ferroviarias
Ancho de solo 5,2 mm