El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PTV 2,5-QUATTRO-MT - Borna interrumpible por cuchilla
1079070

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Mediante la posición final segura de las cuchillas de la palanca de separación, los estados de conexión de las bornas interrumpibles por cuchilla se aseguran de forma permanente y pueden reconocerse siempre claramente
Los circuitos eléctricos pueden abrirse fácilmente con un destornillador estándar
Cableado de clara disposición con guía de conductores lateral
La construcción compacta permite el cableado en un espacio mínimo
Las bornas de conexión push-in destacan por la característica del sistema CLIPLINE complete
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional