PTTB 4-MT - Borna interrumpible por cuchilla
3211913

sección
tipo de conexión
tensión Pictograma

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, 2. Piso, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de conductores con ahorro de tiempo mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
Conexión cómoda gracias a una menor fuerza de inserción
Elevadas fuerzas de extracción de conductores gracias al diseño de los resortes
Conexión de conductores segura frente a vibraciones y sin mantenimiento
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Cómoda separación de circuitos eléctricos mediante implementación de interrupción por cuchilla
Optimizado para el cableado manual y automatizado