PTT 2,5-2MT OG - Borna interrumpible por cuchilla
3210372

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 16 A, 1er y 2º piso, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: naranja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de conductores con ahorro de tiempo mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
Conexión cómoda gracias a una menor fuerza de inserción
Elevadas fuerzas de extracción de conductores gracias al diseño de los resortes
Conexión de conductores segura frente a vibraciones y sin mantenimiento
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Cómoda separación de circuitos eléctricos mediante implementación de interrupción por cuchilla
Optimizado para el cableado manual y automatizado