CSA
ID de homologación: 158887| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID de homologación: TAE000041NEAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| piso inferior | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| piso inferior | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |