MTK-P/P BU - Borna interrumpible por cuchilla
3104097

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción ahorradora de espacio
Alta capacidad de corriente hasta 16 A